Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4204 kr - 11,2151 kr | 787 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blå
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,5539 kr - 11,2151 kr | 2360 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturfärgad
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4415 kr - 1,2787 kr | 69850 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 1300 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6627 kr - 1,3638 kr | 397 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2790 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2100 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 52650 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | 36975 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6153 kr - 1,3203 kr | 77 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5458 kr - 1,5701 kr | 7508 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4927 kr - 2,6655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6153 kr - 1,3203 kr | 1400 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5385 kr - 2,1302 kr | 3738 I lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,5385 kr - 2,1302 kr | 34877 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,6376 kr - 0,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Icke-gängad
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta