Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5917 kr - 2,2306 kr | 28700 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6553 kr - 0,9175 kr | 130695 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,3536 kr - 1,895 kr | 3298 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6908 kr - 0,9672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,9571 kr - 1,667 kr | 38151 I lager |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,0444 kr - 1,4622 kr | 13800 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6302 kr - 0,8823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 2800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,3033 kr - 4,8941 kr | 247280 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6287 kr - 0,8802 kr | 25000 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,7929 kr - 1,1101 kr | 466600 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,7751 kr - 1,0852 kr | 22000 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,7456 kr - 1,0438 kr | 21590 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,821 kr - 1,9962 kr | 19600 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,6095 kr - 0,8533 kr | 3000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,6273 kr - 2,2782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,7323 kr - 1,516 kr | 2700 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5651 kr - 1,3731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,9883 kr - 4,1836 kr | 283 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,7323 kr - 1,516 kr | 63450 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturfärgad
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta