Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5015 kr - 1,8644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gul
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,5917 kr - 2,2306 kr | 28700 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,9571 kr - 1,667 kr | 38151 I lager |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6553 kr - 0,9175 kr | 130695 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 2800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 5,4204 kr - 11,2151 kr | 787 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blå
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4415 kr - 1,2787 kr | 69850 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2100 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 1300 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 52650 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4533 kr - 1,2768 kr | 19143 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blå
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | 36975 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,4926 kr - 9,1336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blå
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,818 kr - 1,6869 kr | 40900 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,0024 kr - 6,058 kr | 24000 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6627 kr - 1,3638 kr | 397 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6153 kr - 1,3203 kr | 77 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2790 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5458 kr - 1,5701 kr | 7508 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta