Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,7165 kr - 1,4756 kr 58200 I lager
26.2 mm
3/4 in
Blå
16.0 mm
NPT
2
2,4996 kr - 5,3745 kr 16400 I lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blå
21.6 mm
NPT
2
0,7798 kr - 1,0917 kr 1300 I lager
14.0 mm
9/16-18
Naturfärgad
12.1 mm
JIC
2
0,7798 kr - 1,0917 kr 46150 I lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,6065 kr - 1,2488 kr Fråga angående leveranstidhär
17.2 mm
11/16-16
Blå
12.1 mm
JIC
2
4,1274 kr - 8,5433 kr 8960 I lager
59.4 mm
2 in
Blå
22.6 mm
NPT
2
0,6153 kr - 1,3203 kr 77 I lager
18.8 mm
3/4-16
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
0,6153 kr - 1,3203 kr 1400 I lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
2
1,5385 kr - 2,1302 kr 3738 I lager
21.1 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,7633 kr - 1,0636 kr 10500 I lager
16.8 mm
Naturfärgad
14.7 mm
1
2,1302 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
33.4 mm
Naturfärgad
22.8 mm
1
1,5385 kr - 2,1302 kr 29877 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,6553 kr - 0,9175 kr 130695 I lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
0,5015 kr - 1,8644 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M14
Gul
14.1 mm
Metrisk
1
0,5429 kr - 2,0142 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
1/4-19 in
Gul
11.0 mm
GAS
1
1,3033 kr - 4,8941 kr 234280 I lager
34.0 mm
#1-11 in
Gul
18.0 mm
GAS
1
0,7944 kr - 1,9327 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
5/8-19 in
Gul
18.5 mm
GAS
1
0,9571 kr - 1,667 kr 38151 I lager
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
0,6908 kr - 0,9672 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
3/4” x 16
Blå
14.2 mm
UNF Gängor
1
1,3536 kr - 1,895 kr 3298 I lager
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 26.24 mm LDPE Blå

10178560

Prisintervall
1,4756 kr - 0,7165 kr

Lagernivåer
58200 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 47.85 mm LDPE Blå

10178492

Prisintervall
5,3745 kr - 2,4996 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10177624

Prisintervall
1,0917 kr - 0,7798 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Blå

10177617

Prisintervall
1,0917 kr - 0,7798 kr

Lagernivåer
46150 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Blå

10177631

Prisintervall
1,2488 kr - 0,6065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 59.41 mm LDPE Blå

10178553

Prisintervall
8,5433 kr - 4,1274 kr

Lagernivåer
8960 I lager
Egenskaper
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Naturfärgad

10177662

Prisintervall
1,3203 kr - 0,6153 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Blå

10177655

Prisintervall
1,3203 kr - 0,6153 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325223

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
3738 I lager
Egenskaper
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturfärgad

10325209

Prisintervall
1,0636 kr - 0,7633 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10325247

Prisintervall
3,8759 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325230

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
29877 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 17.1 mm LDPE Blå

10091326

Prisintervall
0,9175 kr - 0,6553 kr

Lagernivåer
130695 I lager
Egenskaper
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Gul

10072462

Prisintervall
1,8644 kr - 0,5015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 13.0 mm LDPE Gul

10070598

Prisintervall
2,0142 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 34.0 mm LDPE Gul

10084748

Prisintervall
4,8941 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
234280 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    #1-11 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 23.0 mm LDPE Gul

10084724

Prisintervall
1,9327 kr - 0,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8-19 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 26.7 mm LDPE Blå

10073018

Prisintervall
1,667 kr - 0,9571 kr

Lagernivåer
38151 I lager
Egenskaper
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 18.8 mm LDPE Blå

10070581

Prisintervall
0,9672 kr - 0,6908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4” x 16
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 36.4 mm LDPE Blå

10091371

Prisintervall
1,895 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
3298 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC