Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5385 kr - 2,1302 kr | 3738 I lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,5385 kr - 2,1302 kr | 34877 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4667 kr - 0,9444 kr | 47 I lager |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,8565 kr - 1,4857 kr | 52694 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5429 kr - 2,0142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,4996 kr - 5,3745 kr | 16400 I lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blå
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,7165 kr - 1,4756 kr | 58200 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blå
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,2515 kr - 3,1035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blå
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 4,1274 kr - 8,5433 kr | 8960 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blå
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,4127 kr - 1,9675 kr | 2000 I lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,1435 kr - 2,3548 kr | 104925 I lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blå
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6435 kr - 0,8965 kr | 1359 I lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7633 kr - 1,0636 kr | 10500 I lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,5494 kr - 1,1122 kr | 4049 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blå
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,9675 kr - 4,0386 kr | 18483 I lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blå
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4927 kr - 2,6655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6153 kr - 1,3203 kr | 1400 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3033 kr - 4,8941 kr | 244280 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,7944 kr - 1,9327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Gul
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta