Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6627 kr - 1,3638 kr | 397 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 65650 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6153 kr - 1,3203 kr | 4900 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4996 kr - 5,3745 kr | 17500 I lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blå
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,7165 kr - 1,4756 kr | 102200 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blå
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,5494 kr - 1,1122 kr | 2949 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blå
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,9675 kr - 4,0386 kr | 17680 I lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blå
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4667 kr - 0,9444 kr | 47 I lager |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,0024 kr - 6,058 kr | 22800 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,5539 kr - 11,2151 kr | 2360 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturfärgad
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 1300 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4415 kr - 1,2787 kr | 69850 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6153 kr - 1,3203 kr | 77 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2790 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2515 kr - 3,1035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blå
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,0444 kr - 1,4622 kr | 13800 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6095 kr - 0,8533 kr | 3000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 2800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,9824 kr - 6,058 kr | 5880 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta