Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,7323 kr - 1,516 kr 63450 I lager
22.2 mm
7/8-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
0,7589 kr - 1,5688 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
#1-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
2
1,2047 kr - 2,5847 kr 88200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
3,5948 kr - 5,0328 kr 33 I lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blå
24.1 mm
UNF Gängor
1
4,4926 kr - 9,1336 kr 7440 I lager
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturfärgad
24.1 mm
JIC
2
0,821 kr - 1,9962 kr 19600 I lager
25.0 mm
1" x 14
Blå
16.5 mm
UNF Gängor
1
1,6273 kr - 2,2782 kr Fråga angående leveranstidhär
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blå
19.0 mm
UNF Gängor
1
1,2485 kr - 2,312 kr 5980 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
1,0537 kr - 2,2647 kr 4497 I lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
1,9875 kr - 4,2561 kr 2340 I lager
41.0 mm
1-5/8-12
Naturfärgad
21.0 mm
JIC
2
0,8513 kr - 1,8267 kr 23236 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
0,6095 kr - 0,8533 kr 3000 I lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
0,7323 kr - 1,516 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
7/8-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
2
0,7589 kr - 1,5688 kr 7418 I lager
25.0 mm
#1-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
0,8861 kr - 1,8267 kr 2500 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
1,5385 kr - 2,1302 kr 6627 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,6376 kr - 0,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
Non Threaded
Svart
11.1 mm
Icke-gängad
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Naturfärgad

10177365

Prisintervall
1,516 kr - 0,7323 kr

Lagernivåer
63450 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Blå

10177372

Prisintervall
1,5688 kr - 0,7589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Blå

10177457

Prisintervall
2,5847 kr - 1,2047 kr

Lagernivåer
88200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 47.5 mm LDPE Blå

10092262

Prisintervall
5,0328 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8” x 12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 47.52 mm LDPE Naturfärgad

10177525

Prisintervall
9,1336 kr - 4,4926 kr

Lagernivåer
7440 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 25.0 mm LDPE Blå

10091340

Prisintervall
1,9962 kr - 0,821 kr

Lagernivåer
19600 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 33.1 mm LDPE Blå

10092132

Prisintervall
2,2782 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    15⁄16” x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Blå

10177419

Prisintervall
2,312 kr - 1,2485 kr

Lagernivåer
5980 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 33.07 mm LDPE Naturfärgad

10177440

Prisintervall
2,2647 kr - 1,0537 kr

Lagernivåer
4497 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 41.02 mm LDPE Naturfärgad

10177488

Prisintervall
4,2561 kr - 1,9875 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-5/8-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Blå

10177396

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8513 kr

Lagernivåer
23236 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 14.0 mm LDPE Blå

10092125

Prisintervall
0,8533 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Blå

10177358

Prisintervall
1,516 kr - 0,7323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Naturfärgad

10177389

Prisintervall
1,5688 kr - 0,7589 kr

Lagernivåer
7418 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Naturfärgad

10177402

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325230

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
6627 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 9.8 mm 4.3 mm LDPE Svart

10325186

Prisintervall
0,8876 kr - 0,6376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten