Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
2,4996 kr - 5,3745 kr 16500 I lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blå
21.6 mm
NPT
2
3,0024 kr - 6,058 kr 22800 I lager
42.4 mm
1-11/16-12
Naturfärgad
21.0 mm
JIC
2
0,7798 kr - 1,0917 kr 1300 I lager
14.0 mm
9/16-18
Naturfärgad
12.1 mm
JIC
2
5,5539 kr - 11,2151 kr 2360 I lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturfärgad
30.5 mm
JIC
2
1,2515 kr - 3,1035 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
1/8 in
Blå
8.1 mm
NPT
2
1,5385 kr - 2,1302 kr 3738 I lager
21.1 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,6435 kr - 0,8965 kr 1359 I lager
13.1 mm
Naturfärgad
13.4 mm
1
2,1302 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
33.4 mm
Naturfärgad
22.8 mm
1
0,6153 kr - 1,3203 kr 77 I lager
18.8 mm
3/4-16
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
4,1274 kr - 8,5433 kr 10160 I lager
59.4 mm
2 in
Blå
22.6 mm
NPT
2
0,7633 kr - 1,0636 kr 10500 I lager
16.8 mm
Naturfärgad
14.7 mm
1
0,4927 kr - 2,6655 kr Fråga angående leveranstidhär
26.2 mm
1/4 in
Blå
12.5 mm
NPT
2
1,1435 kr - 2,3548 kr 113925 I lager
33.2 mm
1 in
Blå
19.9 mm
NPT
2
0,7944 kr - 1,9327 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
5/8-19 in
Gul
18.5 mm
GAS
1
0,5429 kr - 2,0142 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
1/4-19 in
Gul
11.0 mm
GAS
1
0,6287 kr - 0,8802 kr 59500 I lager
16.5 mm
M16
Gul
16.5 mm
Metrisk
1
0,7929 kr - 1,1101 kr 456600 I lager
22.0 mm
7/8-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
1
1,1198 kr - 1,5678 kr 2800 I lager
29.5 mm
7/8-19 in
Gul
25.0 mm
GAS
1
0,6553 kr - 0,9175 kr 130695 I lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
1,3033 kr - 4,8941 kr 234280 I lager
34.0 mm
#1-11 in
Gul
18.0 mm
GAS
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 47.85 mm LDPE Blå

10178492

Prisintervall
5,3745 kr - 2,4996 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 42.37 mm LDPE Naturfärgad

10177501

Prisintervall
6,058 kr - 3,0024 kr

Lagernivåer
22800 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Naturfärgad

10177624

Prisintervall
1,0917 kr - 0,7798 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 63.27 mm LDPE Naturfärgad

10177563

Prisintervall
11,2151 kr - 5,5539 kr

Lagernivåer
2360 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 9.8 mm LDPE Blå

10178539

Prisintervall
3,1035 kr - 1,2515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325223

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
3738 I lager
Egenskaper
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturfärgad

10325193

Prisintervall
0,8965 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
1359 I lager
Egenskaper
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10325247

Prisintervall
3,8759 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Naturfärgad

10177662

Prisintervall
1,3203 kr - 0,6153 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 59.41 mm LDPE Blå

10178553

Prisintervall
8,5433 kr - 4,1274 kr

Lagernivåer
10160 I lager
Egenskaper
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturfärgad

10325209

Prisintervall
1,0636 kr - 0,7633 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 13.49 mm LDPE Blå

10178522

Prisintervall
2,6655 kr - 0,4927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 33.15 mm LDPE Blå

10178546

Prisintervall
2,3548 kr - 1,1435 kr

Lagernivåer
113925 I lager
Egenskaper
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 23.0 mm LDPE Gul

10084724

Prisintervall
1,9327 kr - 0,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8-19 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 13.0 mm LDPE Gul

10070598

Prisintervall
2,0142 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 16.0 mm LDPE Gul

10068298

Prisintervall
0,8802 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
59500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 22.0 mm LDPE Blå

10071823

Prisintervall
1,1101 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
456600 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 29.5 mm LDPE Gul

10084731

Prisintervall
1,5678 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 17.1 mm LDPE Blå

10091326

Prisintervall
0,9175 kr - 0,6553 kr

Lagernivåer
130695 I lager
Egenskaper
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 34.0 mm LDPE Gul

10084748

Prisintervall
4,8941 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
234280 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    #1-11 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS