Meny Sök

Kåpor med fläns

I lager

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d1 h1 H Köp
1,3371 kr - 3,1897 kr 750 I lager
27.5 mm
Naturfärgad
19.7 mm
14.1 mm
10154069 1,1404 kr - 1,9484 kr 6220 I lager
19.5 mm
Naturfärgad
11.8 mm
12.0 mm
1,0255 kr - 1,7441 kr 60300 I lager
20.6 mm
Naturfärgad
13.5 mm
13.5 mm
1,1949 kr - 4,2021 kr 20088 I lager
23.5 mm
Naturfärgad
15.7 mm
12.0 mm
1,465 kr - 2,3928 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
Naturfärgad
21.7 mm
14.1 mm
2,1113 kr - 5,0596 kr 7833 I lager
40.4 mm
Naturfärgad
32.6 mm
17.5 mm
0,9623 kr - 1,6341 kr 96800 I lager
13.5 mm
Naturfärgad
9.8 mm
16.9 mm
1,3874 kr - 3,3217 kr 28750 I lager
27.7 mm
Naturfärgad
21.2 mm
18.3 mm
0,9177 kr - 1,504 kr 6000 I lager
23.9 mm
Naturfärgad
17.0 mm
13.5 mm
1,9964 kr - 1,9964 kr 47205 I lager
39.6 mm
Naturfärgad
33.3 mm
23.6 mm
1,1662 kr - 4,089 kr 115214 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
13.7 mm
12.0 mm
3,3178 kr - 3,3178 kr 6778 I lager
49.3 mm
Naturfärgad
42.0 mm
24.6 mm
0,935 kr - 3,2647 kr 101000 I lager
16.8 mm
Naturfärgad
10.1 mm
9.7 mm
3,3752 kr - 3,9497 kr 22694 I lager
66.6 mm
Naturfärgad
60.2 mm
26.2 mm
1,2567 kr - 2,9917 kr 30300 I lager
25.5 mm
Naturfärgad
17.7 mm
12.0 mm
3,5907 kr - 3,5907 kr 44857 I lager
54.9 mm
Naturfärgad
48.1 mm
24.6 mm
1,5512 kr - 3,6737 kr Fråga angående leveranstidhär
33.3 mm
Naturfärgad
26.5 mm
19.1 mm
2,7289 kr - 4,4639 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
Naturfärgad
37.6 mm
19.0 mm
0,3208 kr - 0,4991 kr 4500 I lager
13.0 mm
Gul
9.0 mm
10.0 mm
0,2951 kr - 0,459 kr 20000 I lager
10.8 mm
Gul
7.0 mm
10.0 mm
  • av 3
Flänslock 19.7 mm 14.1 mm LDPE Naturfärgad

10154106

Prisintervall
3,1897 kr - 1,3371 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 11.8 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154069

Prisintervall
1,9484 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
6220 I lager
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 13.5 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10154151

Prisintervall
1,7441 kr - 1,0255 kr

Lagernivåer
60300 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 15.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154083

Prisintervall
4,2021 kr - 1,1949 kr

Lagernivåer
20088 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 21.7 mm 14.1 mm LDPE Naturfärgad

10154113

Prisintervall
2,3928 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 32.6 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10154120

Prisintervall
5,0596 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
7833 I lager
Egenskaper
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 9.8 mm 16.9 mm LDPE Naturfärgad

10154052

Prisintervall
1,6341 kr - 0,9623 kr

Lagernivåer
96800 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 21.2 mm 18.3 mm LDPE Naturfärgad

10154175

Prisintervall
3,3217 kr - 1,3874 kr

Lagernivåer
28750 I lager
Egenskaper
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 17.0 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10154168

Prisintervall
1,504 kr - 0,9177 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 33.3 mm 23.6 mm LDPE Naturfärgad

10154199

Prisintervall
1,9964 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
47205 I lager
Egenskaper
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 13.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154076

Prisintervall
4,089 kr - 1,1662 kr

Lagernivåer
115214 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

10154205

Prisintervall
3,3178 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
6778 I lager
Egenskaper
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 10.1 mm 9.7 mm LDPE Naturfärgad

10154144

Prisintervall
3,2647 kr - 0,935 kr

Lagernivåer
101000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 60.2 mm 26.2 mm LDPE Naturfärgad

10154229

Prisintervall
3,9497 kr - 3,3752 kr

Lagernivåer
22694 I lager
Egenskaper
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 17.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154090

Prisintervall
2,9917 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
30300 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

10154212

Prisintervall
3,5907 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
44857 I lager
Egenskaper
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 26.5 mm 19.1 mm LDPE Naturfärgad

10154182

Prisintervall
3,6737 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 37.6 mm 19.0 mm LDPE Naturfärgad

10154137

Prisintervall
4,4639 kr - 2,7289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 9.0 mm 13.0 mm TPE Gul

20571757

Prisintervall
0,4991 kr - 0,3208 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 7.0 mm 10.8 mm TPE Gul

20571733

Prisintervall
0,459 kr - 0,2951 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul