Meny Sök

Flänslock 26.5 mm 19.1 mm LDPE Naturfärgad

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Ofärgad, av PE.
Essentra artikelnummer:

10154182

Tillverkarens artikelnummer:

ECS-0750

11000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 3,7839 kr
1000 - 1999 2,7028 kr
2000 + 1,5977 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

756,78 kr

200 x 3,7839 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 33.3 mm
d1 26.5 mm
H 19.1 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss