Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,53 kr - 8,6055 kr | 1020 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 11,2432 kr - 23,6108 kr | 6260 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 11,4207 kr - 12,0539 kr | 700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 23,3741 kr - 49,0857 kr | 1910 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,8611 kr - 8,0463 kr | 4350 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3166 kr - 2,7991 kr | 14250 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,3641 kr - 6,7725 kr | 72800 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 5,1778 kr - 8,5433 kr | 1250 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,8153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.303 in
7.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6421 kr - 2,3362 kr | 69500 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8788 kr - 3,9454 kr | 4500 I lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,586 kr - 9,6307 kr | 2600 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9712 kr - 1,7985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,6096 kr - 8,0463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4025 kr - 3,5105 kr | 13500 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,0327 kr - 3,1998 kr | 2700 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7752 kr - 3,728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,648 kr - 5,5609 kr | 2451 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,1318 kr | 10480 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,0386 kr - 4,8775 kr | 5000 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta