Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4913 kr - 3,8212 kr | 16400 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,1318 kr | 11244 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1302 kr - 3,5416 kr | 223920 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 4,5318 kr - 11,2151 kr | 103700 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 21,155 kr - 44,4256 kr | 455 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6717 kr - 2,8519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,2102 kr - 5,3435 kr | 1250 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,7812 kr - 5,9959 kr | 8868 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,3374 kr - 3,9765 kr | 500 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,6185 kr - 4,3182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4765 kr - 4,3182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 2,7629 kr - 5,9959 kr | 4500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 4,6304 kr - 4,9707 kr | 2800 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 4,7931 kr - 5,4677 kr | 2400 I lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 11,1249 kr - 23,9525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.228 in
31.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 14,9417 kr - 31,9989 kr | 38 I lager |
1.606 in
40.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 18,936 kr - 39,7656 kr | 19040 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 10,2225 kr - 12,0539 kr | 700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,2582 kr - 8,9422 kr | 119250 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1126 kr - 6,2133 kr | 3600 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta