Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,299 kr - 6,8347 kr | 4750 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,795 kr - 3,3241 kr | 5300 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5533 kr - 2,1529 kr | 9500 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,8611 kr - 4,3804 kr | 25500 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 4,6425 kr - 12,0228 kr | 62750 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 4,3937 kr - 7,7978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4469 kr - 5,7163 kr | 410 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 4,7304 kr - 12,0228 kr | 8881 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 10019993 | 1,7308 kr - 3,8522 kr | 23000 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
|
| 5,947 kr - 6,1201 kr | 5800 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 7,5004 kr - 12,4578 kr | 2600 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1126 kr - 6,8036 kr | 8430 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8344 kr - 3,5105 kr | 129500 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9379 kr - 2,4201 kr | 13500 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta