Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7304 kr - 12,0228 kr | 5881 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 7,5004 kr - 12,4578 kr | 2600 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 5,1778 kr - 8,5433 kr | 1250 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,8611 kr - 8,0463 kr | 4350 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 14,9417 kr - 31,9989 kr | 38 I lager |
1.606 in
40.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,2582 kr - 8,9422 kr | 119250 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,1318 kr | 10480 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5533 kr - 2,1529 kr | 9500 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4025 kr - 3,5105 kr | 13500 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9379 kr - 2,4201 kr | 13500 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,3641 kr - 6,7725 kr | 72800 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1126 kr - 6,2133 kr | 3600 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,8153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.303 in
7.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8344 kr - 3,5105 kr | 129500 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3166 kr - 2,7991 kr | 21750 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,795 kr - 3,3241 kr | 5300 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,648 kr - 5,5609 kr | 2451 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6421 kr - 2,3362 kr | 69500 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2633 kr - 2,6531 kr | 10000 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9246 kr - 1,9882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta