Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,299 kr - 6,8347 kr | 5000 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,586 kr - 9,6307 kr | 2600 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,0327 kr - 3,1998 kr | 2700 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7752 kr - 3,728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9712 kr - 1,7985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,0386 kr - 4,8775 kr | 5000 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 6,8791 kr - 8,6055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,3869 kr - 4,691 kr | 250 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1302 kr - 3,5416 kr | 223920 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 1,5671 kr - 3,3241 kr | 39400 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1126 kr - 6,8036 kr | 8430 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 21,155 kr - 44,4256 kr | 455 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2781 kr - 2,8457 kr | 5070 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5318 kr - 11,2151 kr | 103700 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,6096 kr - 7,5803 kr | 400 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 3,8611 kr - 4,3804 kr | 16500 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 4,6425 kr - 12,0228 kr | 55250 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 4,3937 kr - 7,7978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 10019993 | 1,7308 kr - 3,8522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.52 in
13.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
|
| 5,947 kr - 6,1201 kr | 5800 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta