Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7574 kr - 1,6838 kr | 19500 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8965 kr - 2,1187 kr | 13000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0533 kr - 1,7335 kr | 193811 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8432 kr - 1,982 kr | 8300 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4157 kr - 2,8115 kr | 5000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0415 kr - 4,4115 kr | 9634 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2633 kr - 2,6531 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9246 kr - 1,9882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.24 in
6.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,7428 kr - 4,5357 kr | 4500 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 2,3226 kr - 4,8775 kr | 4500 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 3,4913 kr - 5,3435 kr | 7000 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 5,5772 kr - 8,9843 kr | 75625 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,04 kr - 1,5595 kr | 7000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,3965 kr - 3,293 kr | 150 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
||
| 1,4601 kr - 2,4076 kr | 84000 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 7,2637 kr - 10,3142 kr | 3100 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2754 kr - 2,5412 kr | 4500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 5,8139 kr - 7,6424 kr | 40481 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 13,9209 kr - 14,7257 kr | 525 I lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 11,2432 kr - 19,1372 kr | 11795 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta