Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
247 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
1,0756 kr - 1,494 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
12.2 mm
4,7142 kr - 6,5475 kr 8 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
44.5 mm
4,6542 kr - 6,4641 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
Naturfärgad
Silikon
27.5 mm
2,5492 kr - 2,8246 kr 1279 I lager
76.2 mm
Naturfärgad
Silikon
12.7 mm
4,3286 kr - 6,012 kr 4200 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikongummi
41.3 mm
2,3368 kr - 3,2456 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
20.6 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 29345 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
2.8 mm
0,716 kr - 0,716 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
4.0 mm
0,3024 kr - 0,42 kr 110 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
2.5 mm
0,5749 kr - 0,637 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
3.8 mm
0,7706 kr - 0,8538 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
5.9 mm
1,1871 kr - 1,3154 kr 8950 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
7.9 mm
0,4989 kr - 0,5529 kr 16560 I lager
28.6 mm
Rosa
Silikon
5.9 mm
0,4665 kr - 0,648 kr 166571 I lager
25.4 mm
Rosa
Silikon
5.7 mm
0,6318 kr - 0,8775 kr 5696 I lager
38.1 mm
Rosa
Silikon
5.9 mm
0,379 kr - 0,5265 kr 82817 I lager
12.7 mm
Svart
Silikon
7.5 mm
0,379 kr - 0,5265 kr 8161 I lager
25.4 mm
Blå
Silikon
4.0 mm
2,6568 kr - 3,69 kr 611 I lager
25.4 mm
Rosa
Silikon
38.1 mm
0,3088 kr - 0,429 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
Blå
Silikon
3.8 mm
1,6949 kr - 1,878 kr 820 I lager
25.4 mm
Ljusblå
Silikon
20.6 mm
  • av 13
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Prisintervall
1,494 kr - 1,0756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Prisintervall
6,5475 kr - 4,7142 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4-5
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Silikon
Cape 27.5 mm 76.2 mm Silicone Naturel

10250631

Prisintervall
6,4641 kr - 4,6542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Prisintervall
2,8246 kr - 2,5492 kr

Lagernivåer
1279 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Prisintervall
6,012 kr - 4,3286 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Allt material
    Silikon
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Prisintervall
3,2456 kr - 2,3368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
29345 I lager
Egenskaper
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M3
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Prisintervall
0,716 kr - 0,716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250204

Prisintervall
0,42 kr - 0,3024 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Prisintervall
0,637 kr - 0,5749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Prisintervall
0,8538 kr - 0,7706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20;M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Prisintervall
1,3154 kr - 1,1871 kr

Lagernivåer
8950 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293102

Prisintervall
0,5529 kr - 0,4989 kr

Lagernivåer
16560 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293072

Prisintervall
0,648 kr - 0,4665 kr

Lagernivåer
166571 I lager
Egenskaper
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293119

Prisintervall
0,8775 kr - 0,6318 kr

Lagernivåer
5696 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 7.5 mm 12.7 mm Silicone Noir

10192115

Prisintervall
0,5265 kr - 0,379 kr

Lagernivåer
82817 I lager
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293027

Prisintervall
0,5265 kr - 0,379 kr

Lagernivåer
8161 I lager
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192153

Prisintervall
3,69 kr - 2,6568 kr

Lagernivåer
611 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Rosa
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292990

Prisintervall
0,429 kr - 0,3088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292969

Prisintervall
1,878 kr - 1,6949 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF