Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 23473 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 8440 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 10999 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| 37002 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 2130 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 2746 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
|||
| 6831 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 787 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||
| 25081 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 38272 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||
| 1000 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2703 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta