Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6935 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 3968 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 37806 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 1251 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 58488 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 4900 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 6000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 61452 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 2000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| 63599 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| 13573 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 61186 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.323 in
59 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| 8819 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| 4148 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 83593 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta