Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameteromfång på kabelbunt | Färg | Monteringshål diameter | Paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8033 kr - 0,9186 kr | 63650 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 4,648 kr - 5,1645 kr | 1321 I lager |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 7,892 kr - 7,892 kr | 12900 I lager |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,8506 kr - 0,9186 kr | 224300 I lager |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 10019658 | 0,8792 kr - 0,9186 kr | 4403 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
| 5,4822 kr - 5,9392 kr | 18 I lager |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 4,648 kr - 5,1645 kr | 2133 I lager |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 5,6766 kr - 5,9837 kr | 209695 I lager |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 9,0758 kr - 9,0758 kr | 1286 I lager |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,8506 kr - 0,9615 kr | 48593 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm