Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Svart

Denna P-formade klämma skruvas fast och är enkel att installera. Idealisk för att hålla fast kablar eller rör. Skruvmontagets håldiameter är 4,6 mm. Flambeständighet klass UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10019504

Tillverkarens artikelnummer:

N-3E-BK

64650 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9186 kr
5000 - 9999 0,8506 kr
10000 + 0,8033 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

918,60 kr

1000 x 0,9186 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Monteringsmetod Screw
Monteringshål diameter 4.4 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Commodity Code 3926909790
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Standard UL
Typ 1
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss