Meny Sök

Låsbar kabelklämma 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna justerbara kabelklämma som trycks fast kan hålla ledningar med olika diametrar på plats. Tillverkad av naturfärgad nylon och är UL94 V-0-klassad.
Essentra artikelnummer:

10019764

Tillverkarens artikelnummer:

PAKKL-4756-19

22000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 5,9392 kr
5000 + 5,4822 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

593,92 kr

100 x 5,9392 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringshål diameter 6.35 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Commodity Code 3926909790
Standard REACH
Standard RMS
Standard UL
Standard RoHs
Typ 1
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss