Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna kabelklämma säkrar korrugerade och sammankopplade rör eller andra buntar på plats. Den har en invändig ribba längs hela klämmans diameter som ger ett bra grepp.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Kompatibel kabeldiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Basens längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6012 kr - 4,9764 kr | 3263 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,9085 kr - 3,3214 kr | 310 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6012 kr - 4,9968 kr | 4500 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
| 4,6012 kr - 4,9764 kr | 2540 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 4,6012 kr - 4,9764 kr | 40628 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 1,8246 kr - 2,0273 kr | 3955 I lager |
|
|
|
|
||
| 11,2745 kr - 11,2745 kr | 37575 I lager |
|
|
|
|
||
| 3,5405 kr - 3,8343 kr | 137000 I lager |
|
|
|
|
||
| 3,5405 kr - 3,8343 kr | 16000 I lager |
|
|
|
|
||
| 1,2989 kr - 1,6035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2989 kr - 1,6035 kr | 46051 I lager |
|
|
|
|
||
| 2,0983 kr - 2,3314 kr | 9890 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 21,3808 kr - 21,9291 kr | 3490 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 2,5291 kr - 2,888 kr | 90476 I lager |
|
|
|
|
||
| 3,6874 kr - 3,9974 kr | 137450 I lager |
|
|
|
|
||
| 3,5405 kr - 3,8343 kr | 110709 I lager |
|
|
|
|
||
| 3,5405 kr - 3,8343 kr | 26000 I lager |
|
|
|
|
||
| 3,5405 kr - 3,8343 kr | 117000 I lager |
|
|
|
|
||
| 2,5291 kr - 2,888 kr | 18392 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6713 kr - 3,9648 kr | 35654 I lager |