Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna öppna kabelklämma skruvas på plats. Den öppna utformningen gör att ledningarna snabbt kan läggas i respektive plockas ur. Klämman är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10036730

Tillverkarens artikelnummer:

WHC-250-01

105709 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,8343 kr
5000 + 3,5405 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 834,30 kr

1000 x 3,8343 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Nylon 6/6
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Färg Naturfärgad
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss