Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 19.1 mm 5.2 mm Nylon Naturfärgad

Denna öppna kabelklämma skruvas på plats. Den öppna utformningen gör att ledningarna snabbt kan läggas i respektive plockas ur. Klämman är tillverkad av material klassat UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10036822

Tillverkarens artikelnummer:

WHC-750-19

23200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 4,8315 kr
5000 + 4,4672 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 831,50 kr

1000 x 4,8315 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Screw
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Färg Naturfärgad
Kompatibla skruvstorlekar (alla) #10. M5
Basens längd 32.5 mm
Basbredd 12.7 mm
Kompatibel kabeldiameter 19.1 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss