Meny Sök

Kabelklämmor - P-formade/skruvmontering/nylon/naturfärgade

I lager

Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.

Serienummer: SR2059

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Justerbarhet Färg Håldiameter Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
0,7942 kr - 0,7942 kr 13100 I lager
Fast
Naturfärgad
4.6 mm
15.8 mm
5,5539 kr - 5,5539 kr 996 I lager
Justerbar
Naturfärgad
1,7662 kr - 1,7662 kr 6903 I lager
Fast
Naturfärgad
5,7033 kr - 5,7033 kr 1285 I lager
Justerbar
Svart
1,9274 kr - 1,9274 kr 15686 I lager
Fast
Naturfärgad
2,0269 kr - 2,1073 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
2,0846 kr - 2,0846 kr 3000 I lager
Fast
Svart
0,6353 kr - 0,6755 kr 276332 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
10.0 mm
0,6089 kr - 0,8359 kr 990 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
11.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
Justerbar
Naturfärgad
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,7238 kr - 0,7238 kr 11635 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
12.7 mm
0,609 kr - 0,652 kr 325735 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
4.8 mm
1,4305 kr - 1,4305 kr 9567 I lager
Fast
Naturfärgad
4.6 mm
31.8 mm
0,9134 kr - 1,0168 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
4.6 mm
19.4 mm
0,6018 kr - 0,652 kr 78381 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
3.2 mm
1,6373 kr - 2,5755 kr 2284 I lager
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
6.4 mm
0,8343 kr - 0,8919 kr 156500 I lager
Fast
Svart
0,8531 kr - 0,9738 kr 50781 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
4.8 mm
1,5368 kr - 1,6661 kr 29790 I lager
Fast
Svart
0,8919 kr - 0,8919 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
  • av 10
P-formad kabelklämma Skruv 15.8 mm 4.6 mm PA Naturfärgad

10245651

Prisintervall
0,7942 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
13100 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    34.3 mm
P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Naturfärgad

10161630

Prisintervall
5,5539 kr - 5,5539 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total bredd
    12.7 mm
P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Naturfärgad

10111147

Prisintervall
1,7662 kr - 1,7662 kr

Lagernivåer
6903 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total bredd
    12.7 mm
P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Svart

10161685

Prisintervall
5,7033 kr - 5,7033 kr

Lagernivåer
1285 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total bredd
    12.7 mm
P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Naturfärgad

10111239

Prisintervall
1,9274 kr - 1,9274 kr

Lagernivåer
15686 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total bredd
    12.7 mm
P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Naturfärgad

10111284

Prisintervall
2,1073 kr - 2,0269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Total bredd
    12.7 mm
P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Svart

10111307

Prisintervall
2,0846 kr - 2,0846 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total bredd
    12.7 mm
P-formad kabelklämma Skruv 10.0 mm 4.4 mm PA Naturfärgad

10019580

Prisintervall
0,6755 kr - 0,6353 kr

Lagernivåer
276332 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 11.1 mm 4.4 mm PA Naturfärgad

10019634

Prisintervall
0,8359 kr - 0,6089 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 mm
P-formad kabelklämma Skruv 30.5 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

10314562


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    25.4 - 30.5 mm
P-formad kabelklämma Skruv 12.7 mm 12.7 mm PA Naturfärgad

10245644

Prisintervall
0,7238 kr - 0,7238 kr

Lagernivåer
11635 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    31.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 4.8 mm PA Naturfärgad

10019498

Prisintervall
0,652 kr - 0,609 kr

Lagernivåer
325735 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.8 mm
P-formad kabelklämma Skruv 31.8 mm 4.6 mm PA Naturfärgad

10245699

Prisintervall
1,4305 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
9567 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    46.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 19.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Svart

10265857

Prisintervall
1,0168 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    35.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 3.2 mm PA Naturfärgad

10019467

Prisintervall
0,652 kr - 0,6018 kr

Lagernivåer
78381 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 6.4 mm PA Naturfärgad

10111222

Prisintervall
2,5755 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
2284 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.4 mm
P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Svart

10019535

Prisintervall
0,8919 kr - 0,8343 kr

Lagernivåer
156500 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total bredd
    9.5 mm
P-formad kabelklämma Skruv 4.8 mm PA Naturfärgad

10019511

Prisintervall
0,9738 kr - 0,8531 kr

Lagernivåer
50781 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.8 mm
P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Svart

10111215

Prisintervall
1,6661 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
29790 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total bredd
    12.7 mm
P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Svart

10019443

Prisintervall
0,8919 kr - 0,8919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total bredd
    9.5 mm