Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 31.8 mm 4.6 mm PA Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Essentra artikelnummer:

10245699

Tillverkarens artikelnummer:

460285

9467 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,4305 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

143,05 kr

100 x 1,4305 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Skruv
Basens längd 46.2 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 31.8 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 12.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss