Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Essentra artikelnummer:

10111147

Tillverkarens artikelnummer:

N-2B

6903 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,7662 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 766,20 kr

1000 x 1,7662 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Skruv
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Total bredd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss