Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3087 kr - 0,381 kr | 258998 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,6624 kr - 0,8015 kr | 12994 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3087 kr - 0,381 kr | 1049 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3087 kr - 0,381 kr | 999 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3087 kr - 0,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3191 kr - 0,394 kr | 919 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 997 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6725 kr - 0,8301 kr | 10000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4442 kr - 0,5484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5051 kr - 0,6236 kr | 4000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,5701 kr - 0,7039 kr | 5486 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10362075 | 0,6759 kr - 0,8344 kr | 56295 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
| 0,3191 kr - 0,394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3637 kr - 0,449 kr | 8948 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2675 kr - 0,3304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4951 kr - 0,6112 kr | 10000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,156 kr - 1,4272 kr | 29933 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1,156 kr - 1,4272 kr | 17000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,9486 kr - 3,6402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta