10361856
22CC50C0500
Antal | Enhetspris |
---|---|
2500 - 12499 | 0,8301 kr |
12500 - 49999 | 0,7471 kr |
50000 + | 0,6725 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Typ av fäste | Klämma |
Monteringsmetod | Screw |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.5 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 12.7 mm |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Total bredd | 12.7 mm |
Total bredd | 0.500 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Modell | P Clip |
Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta