Meny Sök

Kabelklämma, skruvmontering

I lager

Skruvmonterade kabelklämmor, håller kablarna på plats. Finns i två olika utföranden.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta innerdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Maximal innerdiameter Köp
26,1958 kr - 26,1958 kr 1959 I lager
5.2 mm
9.2 mm
19,2491 kr - 19,2491 kr 2401 I lager
18,3722 kr - 18,3722 kr 1736 I lager
29,593 kr - 29,593 kr 37 I lager
5.2 mm
9.2 mm
Kabelklämma 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprengummi Svart

10177754

Prisintervall
26,1958 kr - 26,1958 kr

Lagernivåer
1959 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Standard
    Shore
  • Standard
    RMS
Kabelklämma 43.7 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10002407

Prisintervall
19,2491 kr - 19,2491 kr

Lagernivåer
2401 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre bredd
    25.1 mm
  • Total höjd
    43.7 mm
  • Total bredd
    38.9 mm
  • Standard
    RMS
Kabelklämma 56.6 mm 55.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10002414

Prisintervall
18,3722 kr - 18,3722 kr

Lagernivåer
1736 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre bredd
    37.0 mm
  • Total höjd
    56.6 mm
  • Total bredd
    55.3 mm
  • Standard
    RMS
Kabelklämma 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprengummi Svart

10177761

Prisintervall
29,593 kr - 29,593 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    Shore