Meny Sök

Kabelklämma 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprengummi Svart

Suitable for attaching cables to a panel. With barbed teeth on the strap, you can fix cable bundles of up to 20mm in diameter. It has a serrated buckle that provides a tight grip to the bundle and large ribbed base that gives the cables extra surface area which provides some strain relief.
Essentra artikelnummer:

10177761

Tillverkarens artikelnummer:

UMB-1A-RT

37 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 28,731 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

5 746,20 kr

200 x 28,731 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Total höjd 35.0 mm
Total bredd 40.0 mm
Standard Shore
Standard RoHs
Standard RMS
Inre höjd 3.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss