Meny Sök

Kabelklämma 56.6 mm 55.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

This Wire Clip is a two piece fixing for holding wires securely in place, it can be fastened to your panel using a flat head screw. The keeper bar slides down the serrated edges to lock the bundle in place, the keeper bar is also removable for changes or repairs.
Essentra artikelnummer:

10002414

Tillverkarens artikelnummer:

D-1.5

1736 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 18,3722 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 837,22 kr

100 x 18,3722 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Inre bredd 37.0 mm
Total höjd 56.6 mm
Total bredd 55.3 mm
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss