Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.
Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.
Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.
Serienummer: SR1730
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Kompatibel kabelform | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0671 kr - 1,4233 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,2897 kr - 1,3458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 1,0671 kr - 1,4233 kr | 26979 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,9074 kr - 1,1201 kr | 8952 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,5655 kr - 2,0969 kr | 2500 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,4924 kr - 1,6582 kr | 2990 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
Rund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,4473 kr - 1,4473 kr | 8668 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 3,1606 kr - 3,1606 kr | 3314 I lager |
|
Platt
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 2,195 kr - 2,195 kr | 5989 I lager |
|
Platt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,4171 kr - 2,4171 kr | 3000 I lager |
0.654 in
16.6 mm
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,9393 kr - 2,9393 kr | 3337 I lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,975 kr - 4,975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 2,2693 kr - 7,5979 kr | 1593 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4038 kr - 1,4038 kr | 1970 I lager |
|
Platt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8501 kr - 1,8501 kr | 11000 I lager |
|
Platt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,1184 kr - 2,1184 kr | 951 I lager |
|
Platt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,5688 kr - 2,5688 kr | 17995 I lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3849 kr - 1,284 kr | 20356 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Dubbel
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4794 kr - 2,4794 kr | 1523 I lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7147 kr - 0,7147 kr | 6027 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Dubbel
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta