Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 3,0685 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Compatible Cable Shape | Flat |
Material | PA |
Cable Size | 3.8 x 8.6 mm |
Compatible Hole Diameter | 14.3 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.563 in |
Head Length | 15.2 mm |
Head Length | 0.598 in |
Maximum Panel Thickness | 3.3 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.13 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta