Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Av nylon 6; Färger: ljusgrå, svart; Metriska och PG-gänga; Skyddsnivå IP-68
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,4751 kr - 30,4751 kr | 295 I lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,4153 kr - 20,4153 kr | 1788 I lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 43,1977 kr - 43,1977 kr | 237 I lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 21,303 kr - 21,303 kr | 9605 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 35,505 kr - 35,505 kr | 2640 I lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,0896 kr - 15,0896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,0896 kr - 15,0896 kr | 2500 I lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 19,325 kr - 20,9479 kr | 3846 I lager |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,4153 kr - 20,4153 kr | 7448 I lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 43,1977 kr - 43,1977 kr | 400 I lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 30,4751 kr - 30,4751 kr | 420 I lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,1251 kr - 16,1251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 16,1251 kr - 16,1251 kr | 56396 I lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 12,6334 kr - 13,8913 kr | 2247 I lager |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 70,8621 kr - 70,8621 kr | 186 I lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10264942 | 21,303 kr - 21,303 kr | 803 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 25,1493 kr - 25,1493 kr | 700 I lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 26,0623 kr - 26,0623 kr | 148 I lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 29,5875 kr - 29,5875 kr | 1276 I lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 35,0612 kr - 35,0612 kr | 1025 I lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm