Meny Sök

Spiralformig kabelgenomföring PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Svart

Denna spiralkabelgenomföring är perfekt för elskåp för att ge dragavlastning och skydda kabeln från rörelse vid appliceringen. Tillverkad av svart nylon med PG-gänga. Låsmutter och tätningsbricka som behövs för installationen kan beställas separat.
Essentra artikelnummer:

10264782

Tillverkarens artikelnummer:

467366

345 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 29,5875 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

739,69 kr

25 x 29,5875 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform Spiral
Kompatibelt diameterområde, kabel 5.0 - 10.0 mm
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6
Gängstorlek PG 11

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss