Meny Sök

Spiralformig kabelgenomföring M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Svart

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Essentra artikelnummer:

10264898

Tillverkarens artikelnummer:

467388

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 15,0896 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

377,24 kr

25 x 15,0896 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Genomföringsform Spiral
Kompatibelt diameterområde, kabel 4.0 - 8.0 mm
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6
Gängstorlek M16

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss