Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Längd monteringsgänga Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
26,2441 kr - 26,2441 kr 520 I lager
PG 29
Grå
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
8,3732 kr - 8,3732 kr 704 I lager
PG 16
Grå
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
6,0062 kr - 6,0062 kr 1556 I lager
PG 7
Grå
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
8,2845 kr - 8,2845 kr 4730 I lager
PG 11
Grå
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
4,734 kr - 4,734 kr 22014 I lager
M12
Svart
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
4,734 kr - 4,734 kr 50 I lager
M12
Svart
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
6,5388 kr - 6,5388 kr 38914 I lager
M20
Svart
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
6,8643 kr - 6,8643 kr 12036 I lager
M20
Blå
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
6,8643 kr - 6,8643 kr 5950 I lager
M20
Blå
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
6,8643 kr - 6,8643 kr 8540 I lager
M20
Röd
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
6,8643 kr - 6,8643 kr 2748 I lager
M20
Röd
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
12,9149 kr - 12,9149 kr 1008 I lager
PG 21
Grå
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
29,9721 kr - 29,9721 kr 497 I lager
PG 36
Grå
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
6,8643 kr - 6,8643 kr 16717 I lager
M20
Vit
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
6,8643 kr - 6,8643 kr 164 I lager
M20
Vit
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
6,5388 kr - 6,5388 kr 19050 I lager
M20
Svart
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
5,4588 kr - 5,4588 kr 18966 I lager
M16
Svart
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
26,4364 kr - 26,4364 kr 675 I lager
PG 29
Grå
13.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
10152034 4,6753 kr - 6,438 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Grå
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
5,0339 kr - 6,4828 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Grå
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
  • av 12
Kabelgenomföring PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grå

10263631

Prisintervall
26,2441 kr - 26,2441 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 20.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 16 7.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grå

10263594

Prisintervall
8,3732 kr - 8,3732 kr

Lagernivåer
704 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grå

10263822

Prisintervall
6,0062 kr - 6,0062 kr

Lagernivåer
1556 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Grå

10263860

Prisintervall
8,2845 kr - 8,2845 kr

Lagernivåer
4730 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Svart

10263952

Prisintervall
4,734 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
22014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Svart

10263969

Prisintervall
4,734 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Svart

10264034

Prisintervall
6,5388 kr - 6,5388 kr

Lagernivåer
38914 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Blå

10264003

Prisintervall
6,8643 kr - 6,8643 kr

Lagernivåer
12036 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Blå

10264041

Prisintervall
6,8643 kr - 6,8643 kr

Lagernivåer
5950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Röd

10264010

Prisintervall
6,8643 kr - 6,8643 kr

Lagernivåer
8540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Röd

10264058

Prisintervall
6,8643 kr - 6,8643 kr

Lagernivåer
2748 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grå

10263891

Prisintervall
12,9149 kr - 12,9149 kr

Lagernivåer
1008 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grå

10263938

Prisintervall
29,9721 kr - 29,9721 kr

Lagernivåer
497 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Vit

10264027

Prisintervall
6,8643 kr - 6,8643 kr

Lagernivåer
16717 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Vit

10264065

Prisintervall
6,8643 kr - 6,8643 kr

Lagernivåer
164 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Svart

10263990

Prisintervall
6,5388 kr - 6,5388 kr

Lagernivåer
19050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Svart

10263976

Prisintervall
5,4588 kr - 5,4588 kr

Lagernivåer
18966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grå

10263921

Prisintervall
26,4364 kr - 26,4364 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 20.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring;M12;Grå

10152034

Prisintervall
6,438 kr - 4,6753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grå

10152058

Prisintervall
6,4828 kr - 5,0339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm