Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Längd monteringsgänga | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,40 kr - 26,3477 kr | 24 I lager |
PG 7
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,5476 kr - 5,5476 kr | 2282 I lager |
M12
|
Grå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,8495 kr - 6,8495 kr | 14805 I lager |
M20
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 18,285 kr - 18,285 kr | 1875 I lager |
M32
|
Grå
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5476 kr - 5,5476 kr | 4950 I lager |
M12
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 12,7416 kr - 16,3713 kr | 165 I lager |
PG21
|
Grå
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,0048 kr - 7,7375 kr | 300 I lager |
PG7
|
Grå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,7695 kr - 5,7695 kr | 38296 I lager |
PG 7
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 27,9179 kr - 35,9094 kr | 34 I lager |
PG29
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 85,2327 kr - 109,6703 kr | 10 I lager |
PG36
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 10152355 | 6,6172 kr - 8,4993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG9
|
Grå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 5,6015 kr - 7,1998 kr | 4164 I lager |
PG13.5
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,482 kr - 7,0504 kr | 2100 I lager |
M20
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,2006 kr - 10,5607 kr | 73 I lager |
PG11
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 14,1008 kr - 18,1489 kr | 100 I lager |
PG21
|
Grå
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,2344 kr - 12,2344 kr | 300 I lager |
PG 21
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 29,7502 kr - 29,7502 kr | 51 I lager |
PG 36
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,1957 kr - 8,1957 kr | 27130 I lager |
PG 13.5
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,9442 kr - 7,9442 kr | 5178 I lager |
PG 11
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7695 kr - 5,7695 kr | 27926 I lager |
PG 7
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta