Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Längd monteringsgänga Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
5,7695 kr - 5,7695 kr 38296 I lager
PG 7
Svart
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
85,2327 kr - 109,6703 kr 10 I lager
PG36
Grå
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
10152355 6,6172 kr - 8,4993 kr Fråga angående leveranstidhär
PG9
Grå
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
66,1278 kr - 85,0684 kr Fråga angående leveranstidhär
PG36
Grå
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
7,3342 kr - 9,4254 kr 11530 I lager
M25
Grå
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
10152034 4,6753 kr - 6,438 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Grå
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
14,2801 kr - 18,3879 kr 5012 I lager
M32
Grå
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
5,482 kr - 7,0504 kr 2100 I lager
M20
Grå
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
5,0339 kr - 6,4828 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Grå
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
60,0632 kr - 77,2561 kr 240 I lager
M40
Grå
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
6,2139 kr - 7,9915 kr 73 I lager
PG16
Grå
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
5,1235 kr - 6,6172 kr Fråga angående leveranstidhär
PG11
Grå
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
12,7416 kr - 16,3713 kr 165 I lager
PG21
Grå
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
8,2006 kr - 10,5607 kr 73 I lager
PG11
Grå
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
14,1008 kr - 18,1489 kr 100 I lager
PG21
Grå
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
5,6015 kr - 7,1998 kr 4064 I lager
PG13.5
Grå
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
29,7502 kr - 29,7502 kr 51 I lager
PG 36
Svart
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
5,7695 kr - 5,7695 kr 291632 I lager
PG 7
Grå
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
7,9442 kr - 7,9442 kr 19600 I lager
PG 11
Grå
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
7,9442 kr - 7,9442 kr 1200 I lager
PG 11
Svart
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
  • av 12
Kabelgenomföring PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Svart

10263334

Prisintervall
5,7695 kr - 5,7695 kr

Lagernivåer
38296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grå

10152270

Prisintervall
109,6703 kr - 85,2327 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Totallängd
    61.0 mm
Kabelgenomföring PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Grå

10152355

Prisintervall
8,4993 kr - 6,6172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 6.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
Kabelgenomföring PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Grå

10152294

Prisintervall
85,0684 kr - 66,1278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Totallängd
    61.0 mm
Kabelgenomföring M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grå

10152096

Prisintervall
9,4254 kr - 7,3342 kr

Lagernivåer
11530 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    8.0 - 17.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring;M12;Grå

10152034

Prisintervall
6,438 kr - 4,6753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M32 12.0 mm 21.0 mm PA Grå

10152119

Prisintervall
18,3879 kr - 14,2801 kr

Lagernivåer
5012 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring M20 5.0 mm 13.0 mm PA Grå

10152072

Prisintervall
7,0504 kr - 5,482 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grå

10152058

Prisintervall
6,4828 kr - 5,0339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grå

10152133

Prisintervall
77,2561 kr - 60,0632 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    16.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grå

10152201

Prisintervall
7,9915 kr - 6,2139 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    42.5 mm
Kabelgenomföring PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grå

10152171

Prisintervall
6,6172 kr - 5,1235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Grå

10152232

Prisintervall
16,3713 kr - 12,7416 kr

Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
Kabelgenomföring PG11 Grå

10152157

Prisintervall
10,5607 kr - 8,2006 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grå

10152225

Prisintervall
18,1489 kr - 14,1008 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 16.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
Kabelgenomföring PG13.5 Grå

10152195

Prisintervall
7,1998 kr - 5,6015 kr

Lagernivåer
4064 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    39.0 mm
Kabelgenomföring PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Svart

10263471

Prisintervall
29,7502 kr - 29,7502 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 7 Grå

10263501

Prisintervall
5,7695 kr - 5,7695 kr

Lagernivåer
291632 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Grå

10263549

Prisintervall
7,9442 kr - 7,9442 kr

Lagernivåer
19600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Svart

10263389

Prisintervall
7,9442 kr - 7,9442 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790