Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,5037 kr - 8,5037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 30,1777 kr - 30,1777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 20,239 kr - 20,239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 200,1609 kr - 200,1609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 20,9679 kr - 20,9679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,4547 kr - 8,4547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 104,3021 kr - 104,3021 kr | 50 I lager |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 53,3696 kr - 53,3696 kr | 61 I lager |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 17,9245 kr - 17,9245 kr | 250 I lager |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,0485 kr - 15,0485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,8556 kr - 16,8556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10152065 | 18,8268 kr - 18,8268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 196,1649 kr - 196,1649 kr | 10 I lager |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 23,2768 kr - 23,2768 kr | 136 I lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 258,669 kr - 258,669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 30,3375 kr - 30,3375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 38,1959 kr - 38,1959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 27,4078 kr - 27,4078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 27,8984 kr - 38,3057 kr | 5305 I lager |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 43,9133 kr - 54,2916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta