Meny Sök

Kabelgenomföring PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE/TPV och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i svart.
Essentra artikelnummer:

10152324

Tillverkarens artikelnummer:

CG-PG7-1-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 20,9679 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 096,79 kr

100 x 20,9679 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 6
Genomföringsform High Performing
Kompatibelt diameterområde, kabel 2.0 - 5.0 mm
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 30.5 mm
Bredd över plana ytor 15.0 mm
Standarder IP68 - 5 Bar
Specifikationer 5 bar
Gängstorlek PG 7
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss