Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,9475 kr - 37,0993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 36,6081 kr - 50,0689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 315,1427 kr - 610,154 kr | 400 I lager |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 67,1285 kr - 92,2958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 175,2551 kr - 240,6931 kr | 4 I lager |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 207,6097 kr - 402,0057 kr | 120 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 21,1241 kr - 29,0762 kr | 6109 I lager |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 37,4806 kr - 41,7678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1 904,7738 kr - 1 904,7738 kr | 8 I lager |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 95,0046 kr - 130,9032 kr | 336 I lager |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 111,5095 kr - 215,915 kr | 171 I lager |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 45,6785 kr - 100,5988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 237,228 kr - 312,1771 kr | 727 I lager |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 29,7735 kr - 41,0203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 50,8689 kr - 56,8163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 23,1235 kr - 31,6701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2 987,6004 kr - 2 987,6004 kr | 1 I lager |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 504,3193 kr - 504,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 19,2225 kr - 26,4521 kr | 9 I lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 41,4436 kr - 48,8625 kr | 6705 I lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta