Meny Sök

Kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna kabelgenomföring av nickelpläterad mässing ger skyddsklass IP68 för metriska gängor. Tillhörande låsmutter och tätningsbricka kan beställas separat. CE-märkt.
Essentra artikelnummer:

10267592

Tillverkarens artikelnummer:

490693

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 224 56,8163 kr
225 + 50,8689 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform Standard
Kompatibelt diameterområde, kabel 13.0 - 18.0 mm
Längd monteringsgänga 7.0 mm
Specifikationer IP68
Gängstorlek M25
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss