Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/mässing

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat

Serienummer: SR1717

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
44,1789 kr - 49,0877 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
8.0 mm
55,4558 kr - 55,4558 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
14.0 mm
29,4539 kr - 29,4539 kr 99 I lager
PG 9
6.0 mm
26,6095 kr - 26,6095 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
17.0 mm
8,256 kr - 8,256 kr 100 I lager
M20
13.0 mm
101,2642 kr - 101,2642 kr 25 I lager
PG 29
20.0 mm
16,3646 kr - 16,3646 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 7
6.5 mm
194,331 kr - 194,331 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 36
32.0 mm
190,4513 kr - 190,4513 kr 10 I lager
M40
28.0 mm
10152065 18,2785 kr - 18,2785 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
10.0 mm
17,4025 kr - 17,4025 kr 250 I lager
M12
5.0 mm
51,8151 kr - 51,8151 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
21.0 mm
8,2084 kr - 8,2084 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 13.5
12.0 mm
22,5988 kr - 22,5988 kr 136 I lager
PG 16
14.0 mm
251,135 kr - 251,135 kr 20 I lager
PG 36
26.0 mm
20,3572 kr - 20,3572 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 7
5.0 mm
37,0834 kr - 37,0834 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 21
18.0 mm
14,6102 kr - 14,6102 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
8.0 mm
29,2988 kr - 29,2988 kr 100 I lager
PG 11
7.0 mm
19,6495 kr - 19,6495 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 21
16.0 mm
  • av 6
Kabelgenomföring EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Mässing Naturfärgad

10646830

Prisintervall
49,0877 kr - 44,1789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    34.6 mm
Kabelgenomföring EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Mässing Naturfärgad

10646847

Prisintervall
55,4558 kr - 55,4558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nickelpläterad mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
Kabelgenomföring PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152362

Prisintervall
29,4539 kr - 29,4539 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 6.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152102

Prisintervall
26,6095 kr - 26,6095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Certifiering
    VDE
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    8.0 - 17.0 mm
Kabelgenomföring M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152089

Prisintervall
8,256 kr - 8,256 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Certifiering
    VDE
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 13.0 mm
Kabelgenomföring PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152263

Prisintervall
101,2642 kr - 101,2642 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 20.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
Kabelgenomföring PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152348

Prisintervall
16,3646 kr - 16,3646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152300

Prisintervall
194,331 kr - 194,331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
Kabelgenomföring M40 Svart

10152140

Prisintervall
190,4513 kr - 190,4513 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Certifiering
    VDE
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    16.0 - 28.0 mm
Kabelgenomföring M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152065

Prisintervall
18,2785 kr - 18,2785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Certifiering
    VDE
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 10.0 mm
Kabelgenomföring M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152041

Prisintervall
17,4025 kr - 17,4025 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Certifiering
    VDE
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
Kabelgenomföring M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152126

Prisintervall
51,8151 kr - 51,8151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Certifiering
    VDE
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 21.0 mm
Kabelgenomföring PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10426173

Prisintervall
8,2084 kr - 8,2084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
Kabelgenomföring PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152218

Prisintervall
22,5988 kr - 22,5988 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring PG 36 Svart

10152287

Prisintervall
251,135 kr - 251,135 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
Kabelgenomföring PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152324

Prisintervall
20,3572 kr - 20,3572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152249

Prisintervall
37,0834 kr - 37,0834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
Kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10152386

Prisintervall
14,6102 kr - 14,6102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring PG 11 Svart

10152164

Prisintervall
29,2988 kr - 29,2988 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6;CR;NBR Svart

10629703

Prisintervall
19,6495 kr - 19,6495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 16.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm