Meny Sök

Kabelband med pärlor - Standard

I lager

Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.

Serienummer: SR1818

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
57 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Totallängd Köp
Fråga angående leveranstidhär
152.0 mm
1,1686 kr - 1,5081 kr 1998 I lager
254.0 mm
0,8867 kr - 0,9432 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 HB
63.5 mm
1,9354 kr - 1,9354 kr Fråga angående leveranstidhär
323.9 mm
0,8904 kr - 0,8904 kr Fråga angående leveranstidhär
152.4 mm
1,6142 kr - 1,6142 kr Fråga angående leveranstidhär
222.3 mm
0,2484 kr - 0,3952 kr 35372 I lager
UL94 V-2
100.0 mm
2,5115 kr - 2,5115 kr 900 I lager
323.9 mm
10150092 0,6506 kr - 0,6506 kr 4626 I lager
63.5 mm
0,7468 kr - 1,1912 kr 4271 I lager
UL94 V-2
150.0 mm
2,2118 kr - 3,5039 kr 13155 I lager
UL94 V-2
280.0 mm
1,0621 kr - 1,0621 kr 2048 I lager
101.6 mm
0,9091 kr - 0,9091 kr 2900 I lager
127.0 mm
0,566 kr - 1,3225 kr 2938 I lager
63.5 mm
0,6969 kr - 0,6969 kr 6473 I lager
101.6 mm
0,8057 kr - 0,8057 kr 110 I lager
101.6 mm
1,2162 kr - 1,2676 kr 248 I lager
UL94 HB
222.3 mm
1,9296 kr - 1,9296 kr 23000 I lager
273.1 mm
0,8818 kr - 0,8818 kr 1000 I lager
127.0 mm
1,729 kr - 1,729 kr 2000 I lager
UL94 HB
273.1 mm
  • av 3
Buntband med pärlor 152.0 mm 152.0 mm PA Naturfärgad

10363720


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Totallängd
    152.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband med pärlor 254.0 mm 254.0 mm PA Naturfärgad

10363737

Prisintervall
1,5081 kr - 1,1686 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Totallängd
    254.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband med pärlor 63.5 mm 14.3 mm Nylon Svart

10436165

Prisintervall
0,9432 kr - 0,8867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.3 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 323.9 mm 92.1 mm PP Naturfärgad

10150016

Prisintervall
1,9354 kr - 1,9354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    92.1 mm
  • Totallängd
    323.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 152.4 mm 44.5 mm PP Naturfärgad

10150245

Prisintervall
0,8904 kr - 0,8904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    44.5 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 222.3 mm 60.3 mm PP Naturfärgad

10150306

Prisintervall
1,6142 kr - 1,6142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.3 mm
  • Totallängd
    222.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 100.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10378359

Prisintervall
0,3952 kr - 0,2484 kr

Lagernivåer
35372 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 323.9 mm 92.1 mm PP Röd

10150047

Prisintervall
2,5115 kr - 2,5115 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    92.1 mm
  • Totallängd
    323.9 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 63.5 mm 14.3 mm PP Röd

10150092

Prisintervall
0,6506 kr - 0,6506 kr

Lagernivåer
4626 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.3 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 150.0 mm 39.0 mm PA Svart

10378434

Prisintervall
1,1912 kr - 0,7468 kr

Lagernivåer
4271 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Spade
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 280.0 mm 75.0 mm PA Naturfärgad

10378397

Prisintervall
3,5039 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
13155 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    75.0 mm
  • Totallängd
    280.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 101.6 mm 25.4 mm PP Grön

10150146

Prisintervall
1,0621 kr - 1,0621 kr

Lagernivåer
2048 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.4 mm
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 127.0 mm 31.8 mm PP Grön

10150207

Prisintervall
0,9091 kr - 0,9091 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 63.5 mm 14.3 mm PP Naturfärgad

10150078

Prisintervall
1,3225 kr - 0,566 kr

Lagernivåer
2938 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.3 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 101.6 mm 25.4 mm PP Naturfärgad

10150122

Prisintervall
0,6969 kr - 0,6969 kr

Lagernivåer
6473 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.4 mm
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 101.6 mm 25.4 mm PP Gul

10150160

Prisintervall
0,8057 kr - 0,8057 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.4 mm
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 222.3 mm 60.3 mm Nylon Svart

10150290

Prisintervall
1,2676 kr - 1,2162 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.3 mm
  • Totallängd
    222.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 273.1 mm 85.7 mm PP Röd

10149980

Prisintervall
1,9296 kr - 1,9296 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.7 mm
  • Totallängd
    273.1 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 127.0 mm 31.8 mm PP Gul

10150221

Prisintervall
0,8818 kr - 0,8818 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 273.1 mm 85.7 mm Nylon Svart

10149966

Prisintervall
1,729 kr - 1,729 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.7 mm
  • Totallängd
    273.1 mm
  • Allt material
    Polypropen