Meny Sök

Buntband med pärlor 100.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Essentra artikelnummer:

10378359

Tillverkarens artikelnummer:

462677

35372 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 0,3952 kr
1000 - 1999 0,2757 kr
2000 + 0,2484 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

39,52 kr

100 x 0,3952 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Huvudform Kvadratisk
Maximal diameter, kabelbunt 25.0 mm
Totallängd 100.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss