Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Serienummer: SR5439
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av montage | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4776 kr - 6,4776 kr | 12275 I lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,6104 kr - 4,6104 kr | 16742 I lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6643 kr - 6,6643 kr | 1808 I lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,6087 kr - 9,6087 kr | 5300 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,9659 kr - 6,9659 kr | 8828 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,6087 kr - 9,6087 kr | 12125 I lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8,3879 kr - 8,3879 kr | 64000 I lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,9644 kr - 19,9644 kr | 2857 I lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,3771 kr - 6,3771 kr | 8892 I lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,7954 kr - 9,7954 kr | 7974 I lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 12,2802 kr - 12,2802 kr | 17100 I lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,8816 kr - 9,8816 kr | 8610 I lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10,1402 kr - 10,1402 kr | 2180 I lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,9427 kr - 15,9427 kr | 3200 I lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,7775 kr - 11,7775 kr | 2170 I lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 20,4958 kr - 20,4958 kr | 8195 I lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,2353 kr - 9,2353 kr | 3129 I lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259788 | 11,3179 kr - 11,3179 kr | 45037 I lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 7,2963 kr - 7,2963 kr | 19150 I lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,8853 kr - 15,8853 kr | 10 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta