Meny Sök

Icke-ledade justerbara fötter 48.0 mm M12 Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 48,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Essentra artikelnummer:

10259801

Tillverkarens artikelnummer:

466166

8145 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 20,4958 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 024,79 kr

50 x 20,4958 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 48.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Basmaterial PP
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss